Borstelloze DC-servomotoren
1226A006B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.13 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 7.24 mNm |
| Diameter: | Ø | 12 mm |
| Lengte: | L | 26 mm |
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsinductie, fase-fase: | R | 2.2 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 71 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.07 A |
| Houdkoppel: | MH | 7.24 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.073 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 3563 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.281 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 2.68 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.373 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn /ΔM | 2925 min⁻¹/mNm |
| Aansluitingsinductie, fase-fase: | L | 36 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 4.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.15 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 499 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 7.3 / 36.6 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 3.2 / 207 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20 ... 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Massa: | 13 g | |
| Rotatierichting: | elektronisch omkeerbaar | |
| Toerental tot: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Hall-sensoren: | digitaal | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver