Borstelloze DC-servomotoren
1226S012B
Tweepolentechnologie
Article ID: 1226.00104
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 1.97 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 27400 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 8.99 mNm |
| Diameter: | Ø | 12 mm |
| Lengte: | L | 26 mm |
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsinductie, fase-fase: | R | 5.45 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 72 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 27400 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.054 A |
| Houdkoppel: | MH | 8.99 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.073 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 2318 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.431 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 4.12 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.243 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn /ΔM | 3066 min⁻¹/mNm |
| Aansluitingsinductie, fase-fase: | L | 85 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 4.7 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.15 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 621 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 7.3 / 36.6 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 3.2 / 207 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20 ... 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Massa: | 13 g | |
| Rotatierichting: | elektronisch omkeerbaar | |
| Toerental tot: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Hall-sensoren: | digitaal | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver