Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 18.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 13700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.74 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.006 A
Blokkeerkoppel tot: MH 5.42 mNm
Toerentalconstante: kn 1150 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.869 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.12 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2520 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 220 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5 ms
Rotortraagheid: J 0.18 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 302 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 14 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 39.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 36 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 27 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 226.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 160 s
Behuizingsmateriaal: staal, zwart gecoat
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 13.5 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information