DC-micromotoren
1224A012SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 15 V
- Nominaal koppel tot:
- 1.75 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 13900 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 5.42 mNm
- Diameter:
- 12 mm
- Lengte:
- 24.2 mm
Voordelen
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel +125 °C)
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met geïntegreerde encoder
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SR | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 18.2 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 82 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 13700 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 1.74 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.006 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 5.42 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1150 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.869 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 8.3 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.12 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 2520 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 220 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 5 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.18 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 302 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 14 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 39.1 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 36 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 27 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 226.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 210 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 160 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, zwart gecoat | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 85 °C | |
| Massa: | 13.5 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 12 mm |
| Lengte: | L | 24.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information