Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 15 V
Aansluitingsweerstand: R 131 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 68 %
Toerental bij nullast tot: n0 16100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.643 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0035 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.956 mNm
Toerentalconstante: kn 1110 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.902 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.61 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.116 A/mNm
Helling van n-M-curve: 16900 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1600 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 19 ms
Rotortraagheid: J 0.11 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 87 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 16 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 46.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 42 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 37 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 3.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 218.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 11 g
Toerental tot: nmax. 19000 min⁻¹
Diameter: Ø 12 mm
Lengte: L 18.7 mm
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Technical Information