DC-micromotoren
1219E4.5G
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 4.5 ... 15 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.753 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 16100 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 1.19 mNm
- Diameter:
- 12 mm
- Lengte:
- 18.7 mm
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Nominale spanning: | UN | 4.5 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 10.7 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 75 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 15300 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.753 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0072 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 1.14 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 3460 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.289 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 2.76 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.362 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 13400 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 150 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 20 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.14 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 81 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 16 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 46.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 42 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 37 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 3.4 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 218.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 200 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 170 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 85 °C | |
| Massa: | 11 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 19000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 12 mm |
| Lengte: | L | 18.7 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information