DC-micromotoren
1218X006SXR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 18 V
- Nominaal koppel tot:
- 2 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 11700 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 6.92 mNm
- Diameter:
- 12 mm
- Lengte:
- 18.3 mm
Voordelen
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume dankzij nieuwe technologie voor de wikkeling
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Aandrijfsystemen met bijzonder hoog rendement
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Oplossing met passende compacte diameter beschikbaar
- Breed aanbod aan spanningsvarianten en opties
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SXR | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 4.81 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 79 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 11000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 1.99 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0157 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 6.37 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1850 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.541 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 5.17 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.194 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 1720 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 133 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 5.3 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.3 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 16 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 54.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 47 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6.1 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 11 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 224.9 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 190 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 25 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 100 °C | |
| Massa: | 10 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 14000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers