DC-micromotoren
1218V003SXR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 18 V
- Nominaal koppel tot:
- 2 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 11700 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 6.92 mNm
- Diameter:
- 12 mm
- Lengte:
- 18.3 mm
Voordelen
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume dankzij nieuwe technologie voor de wikkeling
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Aandrijfsystemen met bijzonder hoog rendement
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Oplossing met passende compacte diameter beschikbaar
- Breed aanbod aan spanningsvarianten en opties
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SXR | |
| Nominale spanning: | UN | 3 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 1.13 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 79 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 1.82 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0325 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 6.65 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 3770 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.265 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 2.53 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.395 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 1680 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 31.8 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 5.3 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.3 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 16 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 54.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 47 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6.1 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 11 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 224.9 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 190 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 25 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 100 °C | |
| Massa: | 10 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 14000 min⁻¹ |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers