Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 12 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 62 %
Toerental bij nullast: n0 31500 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.047 A
Houdkoppel: MH 3.44 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.066 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 2721 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.368 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.51 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.285 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 9301 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 132 µH
Mechanische tijdconstante: τm 7.8 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 431 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 2.8 / 169 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Massa: 8.3 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 79000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB

Operating Area

1218S012B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1218S012B
Serie 1218 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver