Borstelloze DC-servomotoren
1218M012B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.96 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 31500 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 3.44 mNm
- Diameter:
- 12 mm
- Lengte:
- 18 mm
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 12 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 62 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 31500 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.95 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.047 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 3.44 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.066 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 2721 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.368 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 3.51 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.285 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 9301 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 132 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7.8 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.08 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 431 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10.6 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 48.3 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 2.8 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 169 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -20 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 8.3 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver