Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 3.14 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 62 %
Toerental bij nullast tot: n0 30500 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.96 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.089 A
Blokkeerkoppel tot: MH 3.39 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.066 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 5276 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.19 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.81 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.553 A/mNm
Helling van n-M-curve: 9153 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 35 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.7 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 424 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 48.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 2.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 169 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 8.3 g
Toerental tot: nmax. 79000 min⁻¹
Diameter: Ø 12 mm
Lengte: L 18 mm
Serie 1218 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver