Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 4.5 V
Aansluitingsweerstand: R 2.34 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 79 %
Toerental bij nullast tot: n0 11700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0232 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.92 mNm
Toerentalconstante: kn 2620 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.375 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.64 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.279 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1690 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 65.4 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5.3 ms
Rotortraagheid: J 0.3 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 16 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 54.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 47 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.1 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11 s
Thermische tijdconstante: τw2 224.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 100 °C
Massa: 10 g
Toerental tot: nmax. 14000 min⁻¹
Diameter: Ø 12 mm
Lengte: L 18.3 mm
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers