Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 2050.1756337956613
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 15 g
Diameter tandwielkasten: Ø 12 mm
Lengte: L 27.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information