Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 6021.040992736816
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 17 g
Diameter: Ø 12 mm
Lengte: L 32.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information