Spurgears
12/3 1190:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
3 ... 15
Koppel tot:
30 mNm
Kortdurend koppel tot:
100 mNm
Reductieverhouding:
9.17 ... 154368
Diameter:
12 mm
Lengte:
15.4 ... 40.6 mm
Meer productdetails
Varianten
12/3 20,6:1
12/3 68608:1
12/3 9,17:1
12/3 235:1
12/3 30492:1
12/3 2677:1
12/3 46,4:1
12/3 13552:1
12/3 529:1
12/3 104,4:1
12/3 154368:1
12/3 1190:1
12/3 6023:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Spelingsvrije versies zijn beschikbaar
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Efficiëntie, max.:
η
max.
66 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
1189.3414306640625
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
15 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
12 mm
Lengte:
L
28 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Germany
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
France
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
Italy
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
Netherlands