Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Lineaire actuatoren
Productfamily: FAULHABER L
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
Reductieverhouding, exact: 1024.0
Continu ingangstoerental: nmax 12000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max.: npeak 16000 min⁻¹
Massa: 13.3 g
Diameter tandwielkasten: Ø 10 mm
Lengte: L 23.1 mm

Operating Area

10L...SL 4:1
De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)
Serie 10L ... SL

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information