Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 1.08 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 73 %
Toerental bij nullast tot: n0 32300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.68 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.121 A
Blokkeerkoppel tot: MH 9.72 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.06 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 5426 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.184 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.76 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.568 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3329 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 24 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 1.9 ms
Rotortraagheid: J 0.0622 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 1803 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 42.4 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.2 s
Thermische tijdconstante: τw2 152 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 9.4 g
Toerental tot: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1028 ... B

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver