Borstelloze DC-servomotoren
1028E006B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 1.68 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 33600 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 9.72 mNm
- Diameter:
- 10 mm
- Lengte:
- 28.1 mm
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 1.08 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 73 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 1.68 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.121 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 9.72 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.06 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 1.76 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.568 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 3329 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 24 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 1.9 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.0622 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 6.6 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 42.4 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 4.2 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 152 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -20 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 9.4 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver