Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsweerstand: R 14.9 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 12000 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.57 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0052 A
Blokkeerkoppel tot: MH 4.28 mNm
Toerentalconstante: kn 1340 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.748 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.14 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.14 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2790 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 151 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 3.5 ms
Rotortraagheid: J 0.12 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 356 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 16 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 10.8 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Diameter: Ø 10 mm
Lengte: L 23.9 mm
Serie 1024 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information