Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 12.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 74 %
Toerental bij nullast tot: n0 12800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.917 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0091 A
Blokkeerkoppel tot: MH 2.07 mNm
Toerentalconstante: kn 2180 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.46 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 4.39 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.228 A/mNm
Helling van n-M-curve: 6190 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 168 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8 ms
Rotortraagheid: J 0.12 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 171 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 21 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 6.5 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Diameter: Ø 10 mm
Lengte: L 15.9 mm
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information