Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 3.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 75 %
Toerental bij nullast tot: n0 12700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.94 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0166 A
Blokkeerkoppel tot: MH 2.12 mNm
Toerentalconstante: kn 4280 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.234 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 2.23 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.448 A/mNm
Helling van n-M-curve: 5950 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 42 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8 ms
Rotortraagheid: J 0.12 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 175 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 21 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 6.5 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information