Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsweerstand: R 27.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 74 %
Toerental bij nullast: n0 13000 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0067 A
Houdkoppel: MH 2.11 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.043 mNm
Toerentalconstante: kn 1470 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.678 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 6.48 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.154 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 6160 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 363 µH
Mechanische tijdconstante: τm 8 ms
Rotortraagheid: J 0.12 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 172 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 21 / 60 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 6.9 / 156.1 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 6.5 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information