Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 70 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 64.0
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 8 g
Diameter: Ø 10 mm
Lengte: L 15.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information