Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 2.91 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 70 %
Toerental bij nullast tot: n0 35100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.89 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.055 A
Blokkeerkoppel tot: MH 3.28 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.021 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 5968 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.168 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.625 A/mNm
Helling van n-M-curve: 10855 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 30 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 2.4 ms
Rotortraagheid: J 0.0285 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 1561 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 11.2 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 55.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 3.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 112 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 5.2 g
Toerental tot: nmax. 90000 min⁻¹
Diameter: Ø 8 mm
Lengte: L 24.1 mm
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver