Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 5.4 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 69 %
Toerental bij nullast tot: n0 13200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.6 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0162 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1.14 mNm
Toerentalconstante: kn 4530 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.221 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 2.11 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.474 A/mNm
Helling van n-M-curve: 11600 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 53 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.1 ms
Rotortraagheid: J 0.051 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 229 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 26 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 4.5 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹

Operating Area

0816K003SR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

0816K003SR
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information