Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 21.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 69 %
Toerental bij nullast tot: n0 13500 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.591 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0083 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1.13 mNm
Toerentalconstante: kn 2320 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.431 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 4.12 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.243 A/mNm
Helling van n-M-curve: 11900 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 217 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.5 ms
Rotortraagheid: J 0.052 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 219 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 26 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 4.5 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Diameter: Ø 8 mm
Lengte: L 15.9 mm
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information