Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 278.75433345803714
Continu ingangstoerental, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 4.9 g
Diameter tandwielkasten: Ø 8 mm
Lengte: L 20.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information