Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 1517.6624821604246
Continu ingangstoerental, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 5.7 g
Diameter tandwielkasten: Ø 8 mm
Lengte: L 24.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information