Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 74 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 278.75433345803714
Continu ingangstoerental, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 4.2 g
Diameter tandwielkasten: Ø 8 mm
Lengte: L 20.6 mm