Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 48 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 4096.0
Continu ingangstoerental, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 7.1 g
Diameter: Ø 8 mm
Lengte: L 23.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information