08/1 16:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 6
Koppel tot:
60 mNm
Kortdurend koppel tot:
120 mNm
Reductieverhouding:
4 ... 4096
Diameter:
8 mm
Lengte:
9.6 ... 23.1 mm
Meer productdetails
Varianten
08/1 16:1
08/1 256:1
08/1 1024:1
08/1 4:1
08/1 64:1
08/1 4096:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
80 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
16.0
Continu ingangstoerental, max.:
8000 min⁻¹
Massa:
3.8 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
8 mm
Lengte:
L
12.3 mm