Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Microplanetaire reductoren
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 60 °C
Reductieverhouding, exact: 25.0
Continu ingangstoerental, max.: 15000 min⁻¹
Massa: 1.24 g
Diameter: Ø 5.8 mm
Lengte: L 11 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information