Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 8.8 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 51 %
Toerental bij nullast tot: n0 48600 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.28 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.056 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.732 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.011 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 8761 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.114 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.09 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.917 A/mNm
Helling van n-M-curve: 70730 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 28 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7 ms
Rotortraagheid: J 0.0095 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 771 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 13.2 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 84.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 1.1 s
Thermische tijdconstante: τw2 89 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 2.5 g
Toerental tot: nmax. 100000 min⁻¹
Serie 0620 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver