Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 16.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 51 %
Toerental bij nullast tot: n0 20300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.156 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0154 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.221 mNm
Toerentalconstante: kn 7350 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.136 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.769 A/mNm
Helling van n-M-curve: 91500 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 39 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 10 ms
Rotortraagheid: J 0.01 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 221 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 34 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 2.6 s
Thermische tijdconstante: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
Behuizingsmateriaal: staal, zwart gecoat
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 2 g
Toerental tot: nmax. 24000 min⁻¹

Operating Area

0615N003S
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

0615N003S
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information