DC-micromotoren
0615C1.5S
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 1.5 ... 4.5 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.172 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 20300 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 0.245 mNm
- Diameter:
- 6 mm
- Lengte:
- 15 mm
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER S/G | |
| Nominale spanning: | UN | 1.5 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.9 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 53 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 19200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.172 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0291 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.245 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 13800 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.072 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 0.69 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 1.449 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 78200 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 12 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 8 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.01 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 244 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 34 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 80.5 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 74 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 56 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 2.6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 59.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 54 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 41 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, zwart gecoat | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 85 °C | |
| Massa: | 2 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 24000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information