Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 16.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 51 %
Toerental bij nullast tot: n0 20300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.156 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0154 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.221 mNm
Toerentalconstante: kn 7350 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.136 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.769 A/mNm
Helling van n-M-curve: 91500 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 39 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 10 ms
Rotortraagheid: J 0.01 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 221 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 34 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 2.6 s
Thermische tijdconstante: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
Behuizingsmateriaal: staal, zwart gecoat
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 2 g
Toerental tot: nmax. 24000 min⁻¹
Diameter: Ø 6 mm
Lengte: L 15 mm
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information