Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 6
Reductieverhouding: 4096
Efficiëntie, max.: 48 %
lengte zonder motor L2: 22.7 mm
Massa zonder motor, ca.: 5 g
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
Rotatierichting, aandrijving naar uitvoer: =
Behuizingsmateriaal: staal
Materiaal tandwielen: staal

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information