Borstelloze DC-servomotoren
0515C006B
Tweepolentechnologie, sensorloos
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.084 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 43000 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 0.4 mNm
- Diameter:
- 5 mm
- Lengte:
- 14.6 mm
Voordelen
- Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
- Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
- 2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
- Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
- Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Micro | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 16.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 39 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.084 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.056 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.4 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.033 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 1.15 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.867 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 140 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 2.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.002 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 1.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 89 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 80 °C | |
| Massa: | 1.6 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 5 mm |
| Lengte: | L | 14.6 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information