Borstelloze DC-servomotoren
0515G006B
Tweepolentechnologie, sensorloos
Article ID: 0515.80007
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.084 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 43000 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 0.4 mNm
- Diameter:
- 5 mm
- Lengte:
- 14.6 mm
Voordelen
- Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
- Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
- 2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
- Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
- Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Micro | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 16.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 39 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.084 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.056 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.4 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.033 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 1.15 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.867 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 140 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 2.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.002 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 1.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 89 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 80 °C | |
| Massa: | 1.6 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 5 mm |
| Lengte: | L | 14.6 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information