Microplanetaire reductoren
03B 125:1
Micro Planetary Gearheads
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 3
Koppel tot:
0.88 mNm
Kortdurend koppel tot:
1.32 mNm
Reductieverhouding:
25 ... 125
Diameter:
3.4 mm
Lengte:
6 mm
Meer productdetails
Varianten
03B 125:1
03B 25:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Microplanetaire reductoren
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
60 °C
Reductieverhouding, exact:
125.0
Continu ingangstoerental, max.:
15000 min⁻¹
Massa:
0.18 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
3.4 mm
Lengte:
L
6 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland