Borstelloze DC-servomotoren
0308H003B
Tweepolentechnologie, sensorloos
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.013 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 61000 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 0.026 mNm
- Diameter:
- 3 mm
- Lengte:
- 8.4 mm
Voordelen
- Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
- Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
- 2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
- Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
- Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Micro | |
| Nominale spanning: | UN | 3 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 34 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 20 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 61000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.013 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.027 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.026 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.00177 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 29800 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.033 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 0.32 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 3.12 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 3200000 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 60 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.0002 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1323 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 60 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 300 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 0.5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 45 s |
| Behuizingsmateriaal: | Nikkellegering | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 60 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 60 °C | |
| Massa: | 0.35 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 96000 min⁻¹ |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information