Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B-Micro
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 34 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 20 %
Toerental bij nullast tot: n0 61000 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.013 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.027 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.026 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.00177 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 29800 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.033 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 0.32 mNm/A
Stroomconstante: kI 3.12 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3200000 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 60 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7 ms
Rotortraagheid: J 0.0002 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 1323 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 60 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 300 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 0.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 45 s
Behuizingsmateriaal: Nikkellegering
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 60 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 60 °C
Massa: 0.35 g
Toerental tot: nmax. 96000 min⁻¹
Diameter: Ø 3 mm
Lengte: L 8.4 mm

Operating Area

0308H003B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

0308H003B
Serie 0308 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information