Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Controllo di velocità
Tensione d'alimentazione, min.: UP 5 V DC
Tensione d'alimentazione, max.: UP 28 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 0 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 28 V DC
Frequenza di commutazione PWM: f 96 kHz
Rendimento dell'elettronica: η 95 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: Icont 4 A
Corrente d'uscita di picco max.: Imax 8 A
Corrente totale a riposo: 0.03 A
Materiale della carcassa: zinco, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 60 °C
Massa: 160 g
Serie SC 2804 S

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione

EG-00039_DE.pdf

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Declarations of Conformity

EG-00038-001 - SC2402P, SC2804S

Declarations of Incorporation

EG-00039-001 - SC2402P, SC2804S