Controllo di velocità
SC 1801 F
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Caratteristiche principali
- Tensione d'alimentazione:
- 4 ... 18 V DC
- Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo:
- 1 A
- Corrente d'uscita di picco max.:
- 2 A
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Design compatto
- Flessibilità di riconfigurazione
- Requisiti di cablaggio minimi
- Parametrizzazione con software „FAULHABER Motion Manager" e l’adattatore di interfaccia USB
- Ampia gamma di accessori
| Categoria di prodotto: | Controllo di velocità | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione, min.: | UP | 4 V DC |
| Tensione d'alimentazione, max.: | UP | 18 V DC |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 1.8 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 18 V DC | |
| Frequenza di commutazione PWM: | f | 96 kHz |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: | Icont | 1 A |
| Corrente d'uscita di picco max.: | Imax | 2 A |
| Corrente totale a riposo: | 0.018 A | |
| Materiale della carcassa: | Polimero termoplastico | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 60 °C | |
| Massa: | 10 g |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Declarations of Conformity
EG-00036-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S
Declarations of Incorporation
EG-00037-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S