PMB32 24V
Sistema a sblocco elettromagnetico
Caratteristiche principali
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Corrente:
0.24 ... 0.48 A
Coppia nominale statica fino a:
400 mNm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
PMB32 24V
PMB32 12V
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Valori
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Freni
Tensione nominale:
U
N
24 V
Resistenze termiche:
R
100 Ω
Temperature di funzionamento:
-40 °C
Temperature di funzionamento:
120 °C
Massa:
100 g
Massa:
100 g
Download
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Netherlands