Encoders
PE22-120
Encoder ottici, uscite digitali, 2 canali,120 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
2
Temperature di funzionamento:
-20 ... 85 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
PE22-120
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Molto compatto
Elevata precisione e qualità del segnale
Valori
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
Encoder ottici
Tensione d'alimentazione, min.:
4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
120
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
20 mA
Temperature di funzionamento:
T
-20 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
85 °C
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Netherlands