Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Encoders
Principio di funzionamento: Encoder ottici
Tensione d'alimentazione, min.: 2.7 V
Tensione d'alimentazione, max.: 3.3 V
Numero d'impulsi per giro: N 50
Assorbimento di corrente, media: IDD 8.5 mA
Temperature di funzionamento: T -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: T 85 °C
0816K003SR K2565 + PA2-50
0615N1.5S K1655 + PA2-50
0620K006B K1719 + PA2-50
Serie PA2-50

Download

Accessory Combination
Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors