Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Encoders
Principio di funzionamento: Encoder ottici
Tensione d'alimentazione, min.: 2.7 V
Tensione d'alimentazione, max.: 3.3 V
Numero d'impulsi per giro: N 100
Assorbimento di corrente, media: IDD 8 mA
Temperature di funzionamento: T -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: T 85 °C
1016K003SR K1752 + PA2-100
1224N006SR K1752 + PA2-100
Serie PA2-100

Download

Accessory Combination
Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors