Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Stepper Controllers
Tensione d'alimentazione, min.: UP 9 V DC
Tensione d'alimentazione, max.: UP 36 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 10 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 36 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: Icont 1.1 A
Corrente d'uscita di picco max.: Imax 1.6 A
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
Massa: 22 g
Serie MCST 3601

Download

Accessory Combination
Firmware Manual
Quick Start Manual
IDE and example files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 016 - MCST3601 – stallGuard2TM
AN 017 - MCST3601 – coolStepTM
AN 018 - MCST3601 – Reference Search
AN 019 - MCST3601 – Encoder