Servomotori C.C. lineari
LM 2070-080-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
- Forza continua fino a:
- 9.2 N
- Corsa:
- 40 ... 220 mm
- Larghezza:
- 20 mm
- Altezza:
- 27.4 mm
- Lunghezza:
- 74 mm
Vantaggi
- Dinamicità elevata
- Eccellente rapporto forza/volume
- Nessuna forza residua presente
- Carcassa in metallo amagnetico
- Costruzione compatta e robusta
- Non richiede lubrificazione
- Semplicità di installazione e configurazione
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. lineari | |
|---|---|---|
| Constante FEM: | kE | 9.5 V/m/s |
| Induttanza tra le fasi: | L | 1125 µH |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 3.1 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 9.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 30 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 1200 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio amagnetico | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -20 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 125 °C | |
| Massa dello stelo: | 150 g | |
| Massa totale: | 288 g | |
| Lunghezza: | L | 74 mm |
Operating Area
Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors